IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-045-5-26
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_04
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_04/16_045.prj},{NB=emile_maurin_16-045-5-26},{REF=16-045-5-26},{PARTNUMBER=GN 653.2-M5-26-NI},{NORMNR=GN 653.2},{D1X=5},{WEIGHT=0.014},{CTN=73181595.000},{ROHS=Y},{MATIERE=Inox},{D1=M5},{D2=20},{D3=10},{D4=4.0},{D5=5.5},{L1=26},{L2=6},{L3=2.5},{L4=8-12},{L5=12-16},{L6=16-18},{H1=6.5},{H2=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-045 - Vis moletée plate, à épaulement, inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-045-5-26
REF
Référence
16-045-5-26
16-045-5-26
MATIERE
Inox
D1
M5
M5
D2
20
20
mm
D3
10
10
mm
D4
-0.2
4.0
4.0
mm
D5
5.5
5.5
mm
L1
26
26
mm
L2
6
6
mm
L3
2.5
2.5
mm
L4
8-12
8-12
mm
L5
12-16
12-16
mm
L6
16-18
16-18
mm
H1
6.5
6.5
mm
H2
4.0
4.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...