IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-105-18-5-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_10
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_10/16_105.prj},{NB=emile_maurin_16-105-18-5-16},{REF=16-105-18-5-16},{MATIERE=Inox},{D1=18},{D2=13},{D3=M5},{L1=16},{L2=12},{L3=3},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=102222},{DESCRIPTION=B.193/18-SST-p-M5x10},{WEIGHT=7},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-105 - Vis moletée bakélite à tige filetée inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-105-18-5-16
REF
Référence
16-105-18-5-16
16-105-18-5-16
MATIERE
Inox
D1
18
18
mm
D2
13
13
mm
D3
M5
M5
mm
L1
16
16
mm
L2
12
12
mm
L3
3
3
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...