IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-306-20-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_30
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_30/16_306.prj},{NB=emile_maurin_16-306-20-5},{REF=16-306-20-5},{CODE=154221},{DESCRIPTION=BT.20 B-M5-ESD-C},{DIM01=20},{DIM02=M5},{DIM03=16.0},{DIM04=11.5},{DIM05=11},{DIM06=6.0},{DIM07=6},{WEIGHT=5},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{VERSION=Borgne},{D1=20},{D2=11},{D3=11.5},{D4D5=M 5},{D6=-},{L1=16},{L2=6},{L3=6},{L4=-},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-306 - Ecrou moleté technopolymère antistatique - Borgne
Nomenclature
Emile Maurin 16-306-20-5
REF
Référence
16-306-20-5
16-306-20-5
VERSION
Borgne
D1
20
20
mm
D2
11
11
mm
D3
11.5
11.5
mm
D4D5
d4/d5 6H
M 5
M 5
D6
-
mm
L1
16
16
mm
L2
6
6
mm
L3
6
6
mm
L4
-
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...