IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-353-6-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_35
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_35/16_353.prj},{NB=emile_maurin_16-353-6-30},{REF=16-353-6-30},{D1=M6},{D2=12},{D3=14},{D4=24},{H1=9.5},{H2=16.5},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=10,16,20,25,30},{NORMNR=GN 421.10},{NDM=6},{P=1.000},{OFL=KU},{L2X=1.0},{L2Y=1.3},{D2X=4},{D2Y=3.5},{VERS=2},{NMX=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Messing)},{NMY=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Kunststoff)},{RV=10.000},{RM=5.000},{DV=6.333},{DM=4.750},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-353 - Vis moletée polyamide à tige filetée inox avec patin plastique
Nomenclature
Emile Maurin 16-353-6-30
REF
Référence
16-353-6-30
16-353-6-30
D1
M6
M6
D2
12
12
mm
D3
14
14
mm
D4
24
24
mm
D5
3.5
3.5
mm
H1
9.5
9.5
mm
H2
16.5
16.5
mm
L1
30
30
mm
L2
1.3
1.3
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...