IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 21-150-14-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_15
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_15/2115av_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_21-150-14-100_10},{REF=21-150-14-100},{BESTNR=74567},{NUT=12+14},{H1=10},{L1=14},{L2=100},{L3=21},{HUBE2=0},{AHNL=14x100},{SCHR=-},{STSCHR=M12x49},{A=20},{A1XA2=8x10},{B2=40},{E1=21},{L4=40},{L5=10.0},{L6=12 / 14},{D1=M 12},{H2=49},{GEW=580},{PPATH=2115av_sch.prj},{H11=10},{H22=55},{TNV=0},{X1=0},{H3=8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-15.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-150 - Bride droite à vis d'appui réglable
Nomenclature
Emile Maurin 21-150-14-100
REF
Référence
21-150-14-100
21-150-14-100
H1
Hauteur de serrage H1
mm
Enter value for H1
Hauteur de serrage H1
mm
cm
inch
ft
確定
L1
14
14
mm
L2
100
100
mm
L3
21
21
mm
L4
40
40
mm
L5
10.0
10.0
mm
L6
12 / 14
12 / 14
mm
D1
M 12
M 12
mm
H2
49
49
mm
H3
8
8
mm
INFOS
Inofrmations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.