IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 21-240-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_24/21_240.prj},{NB=emile_maurin_21-240-18_0},{REF=21-240-18},{POS=0},{D1=18},{H1=90},{H2=55},{L1=130},{L2=101},{L3=29},{L4=18},{L5=38},{L6=74},{L7=56},{L8=16 - 18},{BT=M16},{NUT=x16 , x18},{M=80},{GEW=790},{SP=6313K-18},{SC1=M16x16x160 , X16x18x160},{SC2=M16},{L9=34.000},{R1=13.560},{L10=21.000},{R2=9.500},{L11=18.500},{L12=1.155},{L13=5.343},{X1=22.250},{X2=3.625},{X3=34.000},{YY=29.975},{PPATH=21_240_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-240.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-240 - Bride réglable forgée
Nomenclature
Emile Maurin 21-240-18
REF
Référence
21-240-18
21-240-18
POS
Position
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
D1
18
18
mm
H1
90
90
mm
H2
max.
55
55
mm
L1
130
130
mm
L2
101
101
mm
L3
29
29
mm
L4
18
18
mm
L5
38
38
mm
L6
74
74
mm
L7
56
56
mm
L8
16 - 18
16 - 18
mm
BT
Boulon
M16
M16
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.