IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 21-620-18-135
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_62/21_62.prj},{NB=emile_maurin_21-620-18-135_1_0},{REF=21-620-18-135},{HX=1},{OPTION=0},{L1=18},{L2=135},{L3=16-114},{L4=16},{L5=28},{L6=18},{L7=54},{D1=M16},{D2=17},{D3=M16},{H1=6-68},{H2=85},{H3=36},{S1=8},{FORCE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{BESTNR=556187},{GR=30},{PDF=PDF},{HMIN=6},{HMAX=68},{VMIN=16},{VMAX=114},{E1=16},{GEW=2045},{WHMIN=31.20},{WHMAX=6.10},{HMINPOS=6},{HMAXPOS=20},{VXX=88.00},{VERSD=3032},{VERST=3016},{VERS129=31816},{VERS508=1618},{ARTNR=AMF 7600-30-M16x18},{CTN=MIN},{PPATH=21_62_1/21_62_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-62 - Bride surpuissante longue
Nomenclature
Emile Maurin 21-620-18-135
REF
Référence
21-620-18-135
21-620-18-135
L1
18
18
mm
L2
135
135
mm
L3
16-114
16-114
mm
L4
16
16
mm
L5
28
28
mm
L6
18
18
mm
L7
54
54
mm
D1
M16
M16
D2
17
17
mm
D3
M16
M16
H1
6-68
6-68
mm
H2
85
85
mm
H3
36
36
mm
S1
8
8
mm
FORCE
Force de serrage
30
30
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.