IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 24-103-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Crampons (Série 24)
24_10
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/crampons/24_10/24_103.prj},{NB=emile_maurin_24-103-14},{REF=24-103-14},{L1=14},{L2=50},{L3=110},{L4=70},{L5=65},{L6=40},{D1=M12},{D2=68},{D3=6.5},{H1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=930},{BESTNR=73916},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 24-103 - Plaque de base pour bride latérale - Rond
Nomenclature
Emile Maurin 24-103-14
REF
Référence
24-103-14
L1
14
L2
50
mm
L3
110
mm
L4
70
mm
L5
65
mm
L6
40
mm
D1
M12
D2
68
mm
D3
6.5
mm
H1
30
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.