IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 34-057-32-1 1/2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_05_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_05_02/34_05.prj},{NB=emile_maurin_34-057-32-1 1/2},{REF=34-057-32-1 1/2},{VERSION=Résistance 100°C},{FINITION=Sans réflecteur },{D1=32},{D2=1 1/2},{D22=G11/2},{D3=60},{L1=13.0},{L2=9.0},{S1=55},{D2G=47.803},{D2K=44.845},{FORM=1},{A=55.000},{B=1.400},{VERS=2},{P1=30},{P2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-05_2 - Indicateur de niveau d'huile aluminium anodisé noir, haute température, à visser
Nomenclature
Emile Maurin 34-057-32-1 1/2
REF
Référence
34-057-32-1 1/2
34-057-32-1 1/2
VERSION
Résistance 100°C
Résistance 100°C
FINITION
Sans réflecteur
Sans réflecteur
D1
32
32
mm
D2
1 1/2
1 1/2
D3
60
60
mm
L1
13.0
13.0
mm
L2
9.0
9.0
mm
S1
55
55
mm
P1
max.
30
30
bar
P2
max.
25
25
bar
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.