IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-920-75-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_92
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_92/35_92.prj},{NB=emile_maurin_35-920-75-40},{H=40},{T=12},{NR=weich (40)},{NDM=12},{WEIGHT=0.3600},{S=3.000},{D=35.300},{REF=35-920-75-40},{VERSION=Acier},{D1=75},{D2=60},{D3=M12},{H1=40},{H2=12},{ELASTICITE=330},{CHARGEMAX=329.8},{ECRASEMENT=10.00},{INFOS=INFOTEXTE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-92 - Plot antivibratoire concave, taraudé-taraudé, Acier
Nomenclature
Emile Maurin 35-920-75-40
REF
Référence
35-920-75-40
35-920-75-40
VERSION
Acier
Acier
D1
75
75
mm
D2
60
60
mm
D3
M12
M12
H1
40
40
mm
H2
12
12
mm
ELASTICITE
330
330
N/mm
CHARGEMAX
329.8
329.8
daN
ECRASEMENT
10.00
10.00
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...