IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 36-310-56-29,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_31
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_31/36_310.prj},{NB=emile_maurin_36-310-56-29,5},{REF=36-310-56-29,5},{MAT=Acier},{C1=9.100},{C2=5.100},{D3=3.200},{A1=15.900},{A2=1.500},{A3=11.100},{R1=1.600},{D2=3.400},{B1=3.800},{B2=7.400},{L1=48.4},{L2=29,5},{L2X=29.5},{L3=22.6},{L4=15.1},{L5=38.1},{L6=17.5},{L7=10.7},{L8=1.6},{L9=17.5},{L10=31.2},{D1=4.3},{H1=14.3},{H2=1.6},{F=670},{TDR=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-310 - Grenouillère à lame - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 36-310-56-29,5
REF
Référence
36-310-56-29,5
36-310-56-29,5
MAT
Matière
Acier
L1
48.4
48.4
mm
L2
±0.2
29,5
29,5
mm
L3
22.6
22.6
mm
L4
15.1
15.1
mm
L5
38.1
38.1
mm
L6
17.5
17.5
mm
L7
10.7
10.7
mm
L8
1.6
1.6
mm
L9
17.5
17.5
mm
L10
31.2
31.2
mm
D1
4.3
4.3
mm
H1
14.3
14.3
mm
H2
1.6
1.6
mm
F
Force
670
670
N
TDR
Taille du réceptacle
4
4
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...