IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-126-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_12_2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_12_2/26_12_2.prj},{NB=emile_maurin_26-126-30_2_28},{REF=26-126-30},{POS=2},{L4=28},{D1=12},{D2=6.5},{D3=M8},{H1=39},{H2=30},{L1=72},{L2=235},{L3=30},{L5=163},{L6=30},{L7=28},{L8=41},{L9=36},{L10=44},{L11=60},{F1=4},{F2=4},{VIS=M8x44},{INFOS=INFOTEXTE},{GR=3},{HUB=30},{AS=M 8 X 35},{A=12},{C=41},{D=6},{E=30},{HWMIN=22},{HWMAX=35},{K=28},{MMIN=36},{MMAX=44},{OFP=42.8600},{PPATH=26_12_2/26_12_2_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-12_2 - Sauterelle à tige coulissante anti-reflets, renforcée, verticale
Nomenclature
Emile Maurin 26-126-30
REF
Référence
26-126-30
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
L4
mm
Enter value for L4
mm
cm
inch
ft
確定
D1
12
mm
D2
6.5
mm
D3
M8
H1
39
mm
H2
30
mm
L1
72
mm
L2
235
mm
L3
30
mm
L5
163
mm
L6
30
mm
L7
28
mm
L8
41
mm
L9
36
mm
L10
44
mm
L11
60
mm
F1
4
kN
F2
4
kN
VIS
M8x44
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...