IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-066-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_06
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_06/26_066.prj},{NB=emile_maurin_26-066-40_0_0_-1},{REF=26-066-40},{ANGLE=0},{D1=8.5},{D2=5.7},{D3=M8},{H1=233.0},{H2=62.0},{H3=24},{H4=-1.0},{H5=10},{H6=15},{H7=65},{L1=101},{L2=60.0},{L3=30},{L4=15},{L5=75},{L6=23},{L7=0},{L7X=0},{L8=12.2},{L9=52},{L10=10},{L11=5},{L12=5},{ALPHA=120},{F1=10.0},{VIS=M12x80},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=90902},{PDF=PDF},{GEW=1320},{GR=4},{H33=25},{HW2=8.0},{HWMIN=-1.000},{HWMAX=35.000},{L111=146},{L22=161},{PPATH=26_066/26_066_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-066 - Sauterelle poussée renforcée à embase verticale
Nomenclature
Emile Maurin 26-066-40
REF
Référence
26-066-40
26-066-40
ANGLE
°
D1
8.5
8.5
mm
D2
5.7
5.7
mm
D3
M8
M8
mm
H1
233.0
233.0
mm
H2
62.0
62.0
mm
H3
24
24
mm
H4
mm
Enter value for H4
mm
cm
inch
ft
確定
H5
10
10
mm
H6
15
15
mm
H7
65
65
mm
L1
101
101
mm
L2
60.0
60.0
mm
L3
30
30
mm
L4
15
15
mm
L5
75
75
mm
L6
23
23
mm
L7
0
0
mm
L7X
Choix L7
mm
L8
12.2
12.2
mm
L9
52
52
mm
L10
10
10
mm
L11
5
5
mm
L12
5
5
mm
ALPHA
120
120
°
F1
10.0
10.0
kN
VIS
Clamping screw
M12x80
M12x80
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...