IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-189-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_18
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_18/26_18_5.prj},{NB=emile_maurin_26-189-20_0},{REF=26-189-20},{POS=0},{D1=5.6},{D2=4.8},{H1=34},{H2=13.2},{H3=27},{H4=23 - 28},{H5=61},{H6=67},{L1=6.2},{L2=64},{L3=173.5},{L4=26.0},{L5=38.6},{L6=11.0},{L7=13.1},{L8=6},{L9=5},{L10=48.0},{L11=38},{A=90°},{F1=1.00},{F2=1.2},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=90712},{PDF=PDF},{GR=2},{ALPHA=90},{AS=M6 x 35},{K=6.00},{GEW=35},{ARTNR=AMF 6835BS-2},{PPATH=26_18_5/26_18_5_asmtpl.prj},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-189 - Sauterelle tirée à poignée de sécurité, à embase verticale ouverte, anti-reflets
Nomenclature
Emile Maurin 26-189-20
REF
Référence
26-189-20
26-189-20
POS
Position
tendu
détendu
tendu
détendu
D1
5.6
5.6
mm
D2
4.8
4.8
mm
H1
34
mm
H2
13.2
13.2
mm
H3
27
mm
H4
23 - 28
23 - 28
mm
H5
61
61
mm
H6
67
67
mm
L1
6.2
6.2
mm
L2
64
64
mm
L3
173.5
173.5
mm
L4
26.0
26.0
mm
L5
38.6
38.6
mm
L6
11.0
11.0
mm
L7
13.1
13.1
mm
L8
6
6
mm
L9
5
5
mm
L10
48.0
48.0
mm
L11
38
38
mm
A
90°
F1
1.00
1.00
kN
F2
1.2
1.2
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.