IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8824 JDH-5-1/8
Festo
产品 (A - Z)
J
JDH
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/j/jdh/jdh.prj},{NB=8824 JDH-5-1/8},{TNR=8824},{TYP=JDH-5-1/8},{VERS=2.000},{NDR=9.728},{KDR=8.566},{B1=26.000},{B2=3.500},{B3=3.500},{B5=3.000},{D1=G 1/8},{D3=G 1/8},{D4=5.000},{H1=184.000},{H2=217.000},{H4=19.000},{H6=9.500},{H7=116.500},{H8=120.000},{H9=8.000},{H10=132.000},{L1=45.000},{L2=71.000},{L=14.250},{L3=19.000},{L4=35.000},{D5=5.500},{L5=0.000},{CNSMASSEXACT=0.330},{GTIN=4052568111281}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
JDH - 气控阀
明细表
8824 JDH-5-1/8
TNR
产品代号
8824
8824
TYP
型号
JDH-5-1/8
JDH-5-1/8
B1
宽度
26.000
26.000
mm
B2
宽度
3.500
3.500
mm
B3
宽度
3.500
3.500
mm
B5
宽度
3.000
3.000
mm
D1
螺纹
G 1/8
G 1/8
mm
D3
螺纹
G 1/8
mm
D4
直径
5.000
5.000
mm
H1
高度
184.000
184.000
mm
H2
高度
217.000
217.000
mm
H4
高度
19.000
19.000
mm
H6
高度
9.500
9.500
mm
H7
高度
116.500
116.500
mm
H8
高度
120.000
120.000
mm
H9
高度
8.000
8.000
mm
H10
高度
132.000
132.000
mm
L1
长度
45.000
45.000
mm
L2
长度
71.000
71.000
mm
CNSMASSEXACT
重量
0.330
kg
GTIN
4052568111281
4052568111281
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.