IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF78JW-d12
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf78jw.prj},{NB=ZF78JW-d12},{SC=ZF78JW},{TYPE=Double-lined and medium-sized},{MT=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{AT=-15~80℃},{D=12},{TOL=0/-0.01},{DD=21},{S=4.0},{L=57},{L1=25},{L2=40},{H=20},{C=28},{HH=34},{H1=6},{M1=M6},{MM1=6},{M2=M5},{MM2=5},{DT=8×6(For M4 bolts)},{D1=8.000},{T=6.000},{CC=630},{CO=810},{WEIGHT=120},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
zf78jw - 直线轴承箱式单元·双衬型·中型·加高方型
明细表
ZF78JW-d12
CNSORDERNO
型号
ZF78JW-d12
ZF78JW-d12
SC
系列码
ZF78JW
TYPE
类型
双衬型·中型
MT
材质(固定座)
铝合金
ST
表面处理(固定座)
本色阳极氧化
AT
使用环境温度
-15~80℃
D
d
12
12
mm
TOL
d公差
0/-0.01
0/-0.01
mm
DD
D
21
21
mm
S
4.0
4.0
mm
L
57
57
mm
L1
25
25
mm
L2
40
40
mm
H
h
20
20
mm
C
28
28
mm
HH
H
34
34
mm
H1
h1
6
6
mm
M1
M6
M6
M2
M5
M5
DT
d1×t
8×6(M4螺栓用)
8×6(M4螺栓用)
CC
基本额定载荷C(动)
630
630
N
CO
基本额定载荷Co(静)
810
810
N
WEIGHT
重量
120
120
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.