IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG33AJ-M12
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg33.prj},{NB=BG33AJ-M12},{SC=BG33AJ},{QTLB=Metal ball joint},{BM=SUS303},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS304-WPB},{NM=SUS303},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=12},{DD=7.1},{R=1.8},{L1=22},{L2=6.6},{M2=8},{C=1.8},{X=0~2.8},{LMIN1=3},{LMAX1=29},{LMIN2=42},{LMAX2=62},{INFOTEXT=website},{MM=7.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG33 - 球头柱塞-负载可调节型
明细表
BG33AJ-M12
CNSORDERNO
型号
BG33AJ-M12
BG33AJ-M12
SC
系列码
BG33AJ
BG33AJ
QTLB
类型 球头类别
金属球头
金属球头
BM
主体 材质
SUS303
BJM
球头材质
SUS440C
SUS440C
BJH
球头硬度
55~60HRC
55~60HRC
SM
弹簧 材质
SUS304-WPB
NM
螺帽材质
SUS303
ARM
调整环材质
SUS304
UT
可使用温度
-30~80℃
M
12
12
mm
DD
d
7.1
7.1
mm
R
1.8
1.8
mm
L1
22
22
mm
L2
6.6
6.6
mm
M2
M2(细牙)
8
8
mm
C
1.8
1.8
mm
X
0~2.8
0~2.8
mm
LMIN1
拧入量最小时(X=0)负载min.
3
3
N
LMAX1
拧入量最大时(X=0)负载max.
29
29
N
LMIN2
拧入量最小时(X=Xmin)负载min.
42
42
N
LMAX2
拧入量最大时(X=Xmax)负载max.
62
62
N
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...