IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB12GS-L100
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb12gs.prj},{NB=LB12GS-L100},{SC=LB12GS},{TYPE=Oblique angle with cover type},{MQ=ZDC},{ST=chromate treatment},{ANNEX=Attached with 2 covers},{L=100},{L1=125},{D=6.2},{D1=12.3},{H=40},{A=16},{B=10},{RW=0.16},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB12GS - 方形拉手-斜角带盖型-外装型
明细表
LB12GS-L100
CNSORDERNO
型号
LB12GS-L100
LB12GS-L100
SC
系列码
LB12GS
TYPE
类型
斜角带盖型
MQ
材质
ZDC
ST
表面处理
镀铬
ANNEX
附件
附2个盖罩
L
100
100
mm
L1
125
125
mm
D
d
6.2
mm
D1
d1
12.3
mm
H
40
mm
A
16
mm
B
10
mm
RW
参考重量
0.16
0.16
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.