IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB14LV-D61
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb14lv.prj},{NB=LB14LV-D61},{SC=LB14LV},{TYPE=Interior type - foldable type},{MQ=ABS},{ST=black},{D=61},{D1=58.2},{H=25},{H1=14},{H2=6.5},{T=3},{A=46.5},{B=14},{DD=51},{RW=0.01},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB14LV - 圆形拉手-内装型·可折叠型
明细表
LB14LV-D61
CNSORDERNO
型号
LB14LV-D61
SC
系列码
LB14LV
TYPE
类型
内装型·可折叠型
MQ
材质
ABS
ST
表面处理
黑色
D
61
mm
D1
58.2
mm
H
25
mm
H1
14
mm
H2
6.5
mm
T
3
mm
A
46.5
mm
B
14
mm
DD
d
51
mm
RW
参考重量
0.01
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.