IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB26CQ-103.5
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb26cq_cu.prj},{NB=LB26CQ-103.5},{SC=LB26CQ},{TYPE=Quick installation type - W-shaped},{MQ=ABS},{ST=black},{SP=103.5},{L=103.5},{S=91.5},{W=45.5},{F=27.0},{C=21},{G=6},{T=3},{TS=1~1.2or1.5~1.7or2~2.2},{W1=40or40.5or41.3},{W11=39.8},{L1=96.5},{INFOTEXT=website},{H=1.5},{L2=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB26CU_CQ - 暗式拉手-快速安装型-内装型
明细表
LB26CQ-103.5
CNSORDERNO
型号
LB26CQ-103.5
LB26CQ-103.5
SC
系列码
LB26CQ
LB26CQ
TYPE
类型
快速安装型-W形
MQ
材质
ABS
ST
表面处理/颜色
黑色
黑色
SP
规格
103.5
103.5
L
103.5
103.5
mm
S
91.5
91.5
mm
W
45.5
45.5
mm
F
27.0
27.0
mm
C
21
21
mm
G
6
mm
T
3
mm
TS
门板厚度
1~1.2或1.5~1.7或2~2.2
1~1.2或1.5~1.7或2~2.2
mm
W1
开孔尺寸W1
40或40.5或41.3
40或40.5或41.3
mm
L1
开孔尺寸L1
96.5
96.5
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...