IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB40QD-L815
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb40q.prj},{NB=LB40QD-L815},{SC=LB40QD},{TYPE=Round tube type - right angle type},{MAT1=PF},{MAT2=SUS201},{ST1=black},{ST2=Mirror polishing},{L=815},{L1=920},{H=103},{D=31.8},{D1=25},{D2=20.4},{CKZL=0.60},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB40Q - 管型拉手-圆管型·直角型-内装型
明细表
LB40QD-L815
CNSORDERNO
型号
LB40QD-L815
LB40QD-L815
SC
系列码
LB40QD
LB40QD
TYPE
类型
圆管型·直角型
MAT1
支架材质
PF
PF
MAT2
圆管材质
SUS201
ST1
支架表面处理/颜色
黑色
黑色
ST2
圆管表面处理/颜色
镜面抛光
L
815
815
mm
L1
920
920
mm
H
103
103
mm
D
31.8
mm
D1
d1
25
mm
D2
d2
20.4
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.60
0.60
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.