IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EE10PU-0805-100-BU
HEFA
40-气动类
气管
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee10pu.prj},{NB=EE10PU-0805-100-BU},{SERIALS=EE10PU},{TYPE=Polyester polyether yarn clip hose·Size selection type},{MATL=polyurethane},{FATL=Air/Water/Oil},{OTA=-20~60℃},{SPE=0805},{L=100},{COLOUR=BU},{EXT=8},{BORE=5.0},{NWP=15},{NBPA=60},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EE10PU - 标准型·一般气动用直管·聚酯聚醚夹纱软管
明细表
EE10PU-0805-100-BU
CNSORDERNO
型号
EE10PU-0805-100-BU
EE10PU-0805-100-BU
SERIALS
系列码
EE10PU
TYPE
类型
聚氨聚醚夹纱软管·尺寸选择型
MATL
材质
聚氨酯
FATL
允许的流体
空气/水/油
OTA
工作温度范围
-20~60℃
SPE
规格
0805
0805
L
长度[m]
100
COLOUR
颜色
BU(蓝色)
OR(橘色)
BU(蓝色)
OR(橘色)
EXT
外径
8
8
mm
BORE
内径
5.0
5.0
mm
NWP
20℃正常工作压力
15
kgf/cm²
NBPA
20℃正常爆破压力
60
kgf/cm²
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.