IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EC13PH-D40A
HEFA
40-气动类
压块
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/briquettes/ec13.prj},{NB=EC13PH-D40A},{SERIALS=EC13PH},{TYPE=Internal thread type Flat type},{MATERIAL=Silicon rubber},{HARDNESS=Xiao'sA70},{METAL=SUS304},{D=40A},{D1=40},{JW=50},{M=M22X1.5},{M1=22},{R=3.50},{SR=40},{HH=33.00},{P=14},{X=12.20},{JJ=36},{INFOTEXT=website},{Q=16.720}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 120
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EC13 - 聚氨酯/硅橡胶压块组件·标准型·内螺纹型
明细表
EC13PH-D40A
CNSORDERNO
型号
EC13PH-D40A
EC13PH-D40A
SERIALS
系列码
EC13PH
EC13PH
TYPE
类型
内螺纹型平型
内螺纹型平型
MATERIAL
材质
硅橡胶
硅橡胶
HARDNESS
硬度
肖氏A70
肖氏A70
METAL
金属芯
SUS304
D
40A
40A
mm
JW
50
50
mm
M
M22X1.5
M22X1.5
R
3.50
3.50
mm
SR
40
40
mm
HH
h
33.00
33.00
mm
P
14
14
mm
X
12.20
12.20
mm
JJ
j
36
36
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.