IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EG05AA-300-08-A-B-F-G
HEFA
40-气动类
气源处理元件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg05aa.prj},{NB=EG05AA-300-08-A-B-F-G},{SPE=300},{A=41},{A1=41.000},{B=31},{C1=40},{D1=6.350},{E1=3.175},{F=53},{F1=53},{G=40},{G1=40},{H=38},{H1=38},{I=8},{I1=8.000},{J=6.5},{J1=6.5},{K=143.0},{K1=143.0},{L=46.0},{L1=46.0},{M=225.5},{M1=225.5},{Y=46.900},{YG=106.000},{XY=25.000},{YX=24.400},{DJ=7.000},{FK=53.5},{XG=5.500},{DJ1=3.000},{DJ2=2.000},{XK=39.000},{XD=42.500},{LS=58.5},{FK1=52.8},{FK2=26.0},{FK3=26.0},{XG1=12.650},{LS1=5.5},{LS2=4.0},{AB1=25.0},{AB2=18.00},{AB3=25.00},{AB4=40.00},{X1=22.000},{X2=26.000},{AB31=32.000},{ZJG=35.000},{YXB=143.000},{YXB1=15.500},{YXB2=20.000},{SERIALS=EG05AA},{TYPE=Pressure regulating filter},{DRAM=A},{TYPE1=B},{SUPPORT=},{YLBXS=F},{GLJD=},{DF=G},{COUV=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EQ05AA - 气源处理元件-调压过滤器
明细表
EG05AA-300-08-A-B-F-G
CNSORDERNO
型号
EG05AA-300-08-A-B-F-G
EG05AA-300-08-A-B-F-G
SERIALS
系列码
EG05AA
TYPE
类型
调压过滤器
PSFS
排水方式
自动、差压
UF
使用流体
过滤后的压缩空气
SPE
规格
300
300
JGLW1
接管螺纹
08:1/4''
08:1/4''
DRAM
排水方式
A:自动
B:差压
A:自动
B:差压
TYPE1
类型
B:标准型
B:标准型
SUPPORT
支架
无:带支架
J:不附支架(标准)
无:带支架
J:不附支架(标准)
YLBXS
压力表形式
F:方形表
C:圆形表
F:方形表
C:圆形表
GLJD
过滤精度
无:40μm级
W:5μm级
无:40μm级
W:5μm级
DF
牙型
G:G 牙(bar/MPa)
G:G 牙(bar/MPa)
COUV
逆流阀
无:不附逆流阀
无:不附逆流阀
A
41
41
mm
B
31
31
mm
C
M40X1.5
M40X1.5
D
G1/4''
G1/4''
E
G1/8''
G1/8''
F
53
53
mm
G
40
40
mm
H
38
38
mm
I
8
8
mm
J
6.5
6.5
mm
K
143.0
143.0
mm
L
46.0
46.0
mm
M
225.5
225.5
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...