您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ED26CG-D8-1-2-A
HEFA
40-气动类
快插接头/球阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector_ball_valve/ed26cg.prj},{NB=ED26CG-D8-1-2-A},{SC=ED26CG},{LX=Single external thread type},{MAT1=brass+PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{D=8},{NT=1},{VBT=2},{VD=A},{R=R1/8},{H=18.0},{Y=41.0},{X=62.2},{X2=26.2},{X3=36.0},{W=16.5},{Y1=3.5},{X4=18.7},{X1=58.0},{S1=17.0},{S2=17.0},{ETF=9.7},{STF=1.2},{WG=31.0},{INFOTEXT=website},{O=4.2},{TG=23.4},{TK=24.0},{ZXG=11.5},{KK=22.0},{DD=1.0},{TZXG=10.5},{DY=6.5},{RX=9.728},{LTK=14.8},{THK=6.000},{TBK=5.000},{WLJG1=9.8},{WLJCC=4.5},{WLJCKK=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ED26CG - 经济型调速阀-单边螺纹型·S款
明细表
ED26CG-D8-1-2-A
CNSORDERNO
型号
ED26CG-D8-1-2-A
ED26CG-D8-1-2-A
SC
系列码
ED26CG
LX
类型
单边外螺纹外螺纹型
MAT1
主体材质
黄铜+PBT
MAT2
螺纹部材质
黄铜
MAT3
脱离环部材质
POM
D
8
8
mm
NT
公称型号
1
1
VBT
阀体类型
2:二通阀
3:三通阀
2:二通阀
3:三通阀
VD
通气方向
A:螺纹进气
B:螺纹进气
A:螺纹进气
B:螺纹进气
R
R1/8
R1/8
H
18.0
18.0
mm
Y
41.0
41.0
mm
X
62.2
62.2
mm
X2
26.2
26.2
mm
X3
36.0
36.0
mm
W
16.5
16.5
mm
Y1
3.5
3.5
mm
X4
18.7
18.7
mm
X1
58.0
58.0
mm
S1
17.0
17.0
mm
S2
17.0
17.0
mm
ETF
有效截面积二通阀
9.7
9.7
mm
STF
有效面积三通阀
1.2
1.2
mm
WG
重量
31.0
31.0
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.