您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ED40BA-D2-M3
HEFA
40-气动类
快插接头/球阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector_ball_valve/ed40aa-ba-ca.prj},{NB=ED40BA-D2-M3},{SC=ED40BA},{LX=External thread and bending joint},{MAT=brass},{MAT1=brass},{MAT2=SUS304-NBR},{ST=nickeling},{D=2.000},{GC=M3},{R=M3},{R1=3.000},{A=2.4},{B=11.5},{L=0.0},{L1=9.1},{L2=4.2},{L3=0.0},{C=6.0},{E=8.8},{G=1.5},{V=1.0},{F=5.5},{P=5.5},{S=5.5},{PZ=0.0},{YX=0.5},{INFOTEXT=website},{O=8.000},{O1=1.000},{O2=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ED40AA-BA-CA - 精密型-真空接头-直通接头/弯接头/压合直接头-外螺纹
明细表
ED40BA-D2-M3
CNSORDERNO
型号
ED40BA-D2-M3
ED40BA-D2-M3
SC
系列码
ED40BA
ED40BA
LX
类型
外螺纹·弯接头
外螺纹·弯接头
MAT
主体材质
黄铜
MAT1
螺纹部材质
黄铜
MAT2
衬垫材质
SUS304-NBR
ST
主体表面处理
镀镍
D
2.000
2.000
mm
GC
公称型号
M3
M3
R
M3
M3
A
2.4
2.4
mm
B
11.5
11.5
mm
L
0.0
0.0
mm
L1
9.1
9.1
mm
L2
4.2
4.2
mm
L3
0.0
0.0
mm
C
6.0
6.0
mm
E
8.8
8.8
mm
G
1.5
1.5
mm
V
1.0
1.0
mm
F
5.5
5.5
mm
P
5.5
5.5
mm
S
5.5
5.5
mm
PZ
喷嘴直径
0.0
0.0
mm
YX
有效断面积 [mm²]
0.5
0.5
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.