IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EB06AC-04
HEFA
40-气动类
电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/solenoid_valve/eb06ac_eb06bc.prj},{NB=EB06AC-04},{SERIALS=EB06AC},{TYPE=Exhaust throttle valve type},{MAT1=brass},{MAT2=Sintered brass (filtration accuracy 50μm)},{SYLT=Filtered compressed air},{SYYLFW=0~0.9MPa},{SPE=04},{R=R1/2},{R1=20.955},{L=12},{W=0},{D=0},{P=53.5~61},{P1=61.000},{S=24},{INFOTEXT=website},{L1=5.000},{L2=17.000},{L3=4.000},{L4=3.000},{L5=15.000},{L6=5.000},{D1=24.000},{D2=24.000},{D3=18.370},{D4=10.000},{D5=14.590}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EB06AC_EB06BC - 消音器·排气节流阀型/排气量调节型
明细表
EB06AC-04
CNSORDERNO
型号
EB06AC-04
EB06AC-04
mm
SERIALS
系列码
EB06AC
EB06AC
TYPE
类型
排气节流阀型
排气节流阀型
MAT1
主体材质
黄铜
MAT2
滤芯材质
烧结黄铜(过滤精度50μm)
SYLT
使用流体
过滤后的压缩空气
SYYLFW
使用压力范围
0~0.9MPa
kgf/cm²(kpa)
SPE
规格
04
04
R
R1/2
R1/2
L
12
12
mm
W
0
0
mm
D
0
0
mm
P
53.5~61
53.5~61
mm
S
对边S
24
24
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.