IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EB08AA-5K-55
HEFA
40-气动类
电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/solenoid_valve/eb08aa-ba.prj},{NB=EB08AA-5K-55},{SC=EB08AA},{DM=I-shaped side face penetration},{MAT=A5052},{KXG=30x30},{CY=1MPa~10.2kgf/cm ² below},{CM=5K},{LW=55},{D1=M5},{D11=5.000},{D2=M3},{D22=3.000},{INFOTEXT=website},{C=160.000},{K=30.000},{H=30.000},{H1=20.000},{C1=145.000},{C2=20.000},{C3=30.000},{GS=5.000},{GS1=2.000},{ZJ1=5.500},{ZJ=9.500},{XC=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EB08AA-BA - 气块-I形侧端面贯穿
明细表
EB08AA-5K-55
CNSORDERNO
型号
EB08AA-5K-55
EB08AA-5K-55
SC
系列码
EB08AA
EB08AA
DM
端面加工
I形侧端面贯穿
MAT
材质
A5052
KXG
宽x高
30x30
30x30
CY
常压
1MPa~10.2kgf/cm²以下
CM
侧面孔数
5K
5K
LW
螺纹代码
55
55
D1
d1
M5
M5
D2
d2
M3
M3
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
KAC01_02 - 气压用连接块·I形·端面贯穿·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more