IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EB09AW-3K-Q1-G1-K1
HEFA
40-气动类
电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/solenoid_valve/eb09cw-aw-bw.prj},{NB=EB09AW-3K-Q1-G1-K1},{SC=EB09AW},{DM=I-shaped side face penetration},{MAT=A5052},{KXG=30x30},{SUR=clear anodizing},{CY=1MPa(≈10.2kgf/cm²) below},{CM=3K},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=2},{LK=5},{INFOTEXT=website},{A=30},{B=30},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EB09CW-AW-BW - 气压连接块-I形·侧端面贯穿·孔距固定型
明细表
EB09AW-3K-Q1-G1-K1
CNSORDERNO
型号
EB09AW-3K-Q1-G1-K1
EB09AW-3K-Q1-G1-K1
SC
系列码
EB09AW
EB09AW
DM
端面加工
I形侧端面贯穿
MAT
材质
A5052
KXG
宽x高
30x30
30x30
SUR
表面处理
本色阳极氧化
CY
常压
1MPa(≈10.2kgf/cm²)以下
CM
侧面孔数
3K
3K
Q
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
G
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
K
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
P
间距P
30
30
mm
N
2
2
LK
螺孔数
5
5
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.