IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - CG-02 - 0158481
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a2-guidage/cg_02.prj},{NB=lypsis_cg02_0158481},{CODE=0158481},{D=50},{L=500},{E=12.5},{T=71},{D1=63},{F=20},{L1=400},{S=100},{DG6=49.975},{S1=99.000},{D1E7=62.910},{D1K6=63.002},{G3=135.000},{G2=95.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CG-02 - Colonne guidage épaulée acier
Nomenclature
LYPSIS - CG-02 - 0158481
CODE
Code article
0158481
0158481
D
50
50
mm
L
500
500
mm
E
12.5
mm
T
71
71
mm
D1
63
63
mm
F
20
20
mm
L1
400
400
mm
S
100
100
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...