您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
0152.0064
MAICO
Accessories
Air supply in the building
Air inlets and air outlets
Supply and exhaust air valves
ZWVQ
Powered by
CAD模型選擇
{maico/13_accessories/air_supply_in_the_building/air_inlets_and_air_outlets/supply_and_exhaust_air_valves/zwvq/zwvq_10.prj},{NB=0152.0064(architecture400)},{SA810ID03=0152.0064},{CTN=84818073},{VS=50},{WG=0.67},{NW=100},{W=218},{H=156},{D=60},{PU=1},{GE=4012799520641},{SA010ID02=5},{SA010ID03=202003},{SA010ID04=Maico},{SA700ID04=ZWVQ 10, Zuluftventil mit Weitwurf- und Schalldämmwirkung},{SA810ID06=4012799520641},{SA810ID10=Zuluftventil mit Weitwurf- und Schalldämmwirkung, Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Wandmontage, DN 100, für Wohnungslüftung max. 50 m³/h},{SA100ID04=Deckenluftdurchlass},{SA110ID04=ZWVQ ..},{SA110ID06=Zuluft},{SA200ID03=Offene Lochreihen},{SA250ID03=horizontal},{SA300ID03=4},{SA350ID03=Regulierung des Luftstroms durch variable Spaltöffnung},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ZWVQ 10 - Supply air valve
Bill of material
0152.0064
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
5
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
SA010ID04
Herstellername
Maico
SA700ID04
Produktname
ZWVQ 10, Zuluftventil mit Weitwurf- und Schalldämmwirkung
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799520641
SA810ID10
Beschreibungstext
Zuluftventil mit Weitwurf- und Schalldämmwirkung, Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Wandmontage, DN 100, für Wohnungslüftung max. 50 m³/h
SA100ID04
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
SA110ID04
Produktserie
ZWVQ ..
SA110ID06
Produktklassifikation
Zuluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Offene Lochreihen
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal
SA300ID03
Anschlussart
4
SA350ID03
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch variable Spaltöffnung
SA360ID03
Befestigung
optional Ventilkörper an die Wand oder mit Blindnieten am Kanal zur Befestigung
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
SA450ID03
Farbton 1
weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010
SA700ID05
Nennlänge
218 mm
SA700ID06
Nennbreite
60 mm
SA700ID07
Nennhöhe
156 mm
SA700ID08
Nenndurchmesser
100 mm
SA700ID09
Nenngröße
100 mm
ARTNR
Article number
0152.0064
CTN
Customs Tariff Number
84818073
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
VS
Max. volumetric flow
50
m³/h
E
Installation
Inside
EO
Installation site
Wall
WG
Weight
0.67
kg
PU
Packing unit
1
piece(s)
R
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0064
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
Characteristics Graph
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.