您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
MSMD021G31N
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A5IIE 系列 订单结束:2023年6月末
带齿轮伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a5_2e/sm_with_gear/ac_a5_wtg_msmd_asmtab.prj},{NB=MSMD021G31N},{R=200},{RA=1N},{E=G},{B=No},{EOS=With key},{PS=100},{PPATH=msmd/ac_a5_wtg_msmd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
MSMD
明细表
MSMD021G31N
R
输入 [W]
200
200
RA
减速比
1/5
1/9
1/15
1/25
1/5
1/9
1/15
1/25
E
编码器
20bit增量式
17bit 绝对式 增量式共用
20bit增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
EOS
出力軸形状
带键
PS
电源电压[V]
100
200
100
200
CNSORDERNO
型号
MSMD021G31N
MSMD021G31N
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.