IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
MHME202GCC
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A5IIE 系列 订单结束:2023年6月末
伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a5_2e/sm_without_gear/ac_a5_wg_mhme.prj},{NB=MHME202GCC},{R=2.0 k},{E=G},{B=No},{EOS=Straight},{OS=Yes},{MS=1},{PS=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
MHME
明细表
MHME202GCC
R
输入 [W]
2.0kW
2.0kW
E
编码器
20bit增量式
17bit 绝对式 增量式共用
20bit增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
EOS
出力軸形状
直线
带键
直线
带键
OS
有无油封
有
MS
电机型号
IP65
IP67
IP65
IP67
PS
电源电压[V]
200
400
200
400
CNSORDERNO
型号
MHME202GCC
MHME202GCC
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.