IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly B21-GBME-15-W1-1000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gbme.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GBME-15-W1-1000_20_20_0_0},{REF=B21-GBME-15-W1-1000},{EXEC=Miniature - Inox},{N=1},{L=1000},{POS=0},{L5X=0},{H1=16},{L1=32},{L9=41.5},{E1=25},{E2=20},{L2=45.5},{E4=40},{L7=15},{L8=8.5},{L14=29.5},{H3=4.0},{H9=10.8},{D2=6.0},{D3=3.5},{H14=4.5},{H7=4.0},{L5L6MIN=6},{L5L6MAX=34},{LMAX=1000},{V1=M 3},{V2=M 3},{V1N=3.000},{V2D=3.000},{V2K=2.459},{PPATH=b21_gbme/b21_gbme_sbl.prj},{C=2.88},{C0=5.39},{M0X=40.2},{M0Y=25.5},{M0Z=21.6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b21gbme.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GBME - Guidage à billes miniature
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GBME-15-W1-1000
REF
Partnumber
B21-GBME-15-W1-1000
B21-GBME-15-W1-1000
L
Longueur rail
1000
1000
mm
L5X
Choix forcé de L5
mm
Enter value for L5X
Choix forcé de L5
mm
cm
inch
ft
確定
H1
16
16
mm
L1
32
32
mm
L9
41.5
41.5
mm
E1
25
25
mm
E2
20
20
mm
L7
15
15
mm
L8
8.5
8.5
mm
L14
29.5
29.5
mm
H3
4.0
4.0
mm
H9
10.8
10.8
mm
D2
6.0
6.0
mm
D3
3.5
3.5
mm
H14
4.5
4.5
mm
H7
4.0
4.0
mm
LMAX
Lg maximale
1000
mm
V1
Visserie
M 3
M 3
mm
V2
Visserie
M 3
M 3
mm
C
Charge de base dyn. C
2.88
2.88
kN
C0
Charge de base stat. C0
5.39
5.39
kN
M0X
Couple statique
40.2
40.2
Nm
M0Y
Couple statique
25.5
25.5
Nm
M0Z
Couple statique
21.6
21.6
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...