IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MF01-005-010-R6
MINDMAN
傳感器
流量傳感器
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/sensors/flow_sensor/mf01.prj},{NB=MF01-005-010-R6},{MODEL=MF01},{FRR=005},{OS=010},{PS=R6},{OP=},{PPATH=mf01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MF01 - 數位流量傳感器(MF01)
明細表
MF01-005-010-R6
MODEL
型號
MF01
MF02
MF01
MF02
FRR
流量範圍
005 : 500(ml/min)
010 : 1000(ml/min)
050 : 5(l/min)
100 : 10(l/min)
500 : 50(l/min)
101 : 100(l/min)
201 : 200(l/min)
005 : 500(ml/min)
010 : 1000(ml/min)
050 : 5(l/min)
100 : 10(l/min)
500 : 50(l/min)
101 : 100(l/min)
201 : 200(l/min)
OS
輸出類型
010:2NPN輸出+類比輸出1~5V
011:2NPN輸出+類比輸出4~20mA
02:2 NPN輸出+RS485
030:2PNP輸出+類比輸出1~5V
031:2PNP輸出+類比輸出4~20 mA
04:2PNP輸出+RS485
010:2NPN輸出+類比輸出1~5V
011:2NPN輸出+類比輸出4~20mA
02:2 NPN輸出+RS485
030:2PNP輸出+類比輸出1~5V
031:2PNP輸出+類比輸出4~20 mA
04:2PNP輸出+RS485
PS
配管口徑
R6:ø6mm快速接頭,流量範圍005,010,050,100,500可用
F1C:Rc1/8"管牙接頭,流量範圍005,010,050,100,500可用
R6:ø6mm快速接頭,流量範圍005,010,050,100,500可用
F1C:Rc1/8"管牙接頭,流量範圍005,010,050,100,500可用
OP
安裝配件
無:無配件
A26:固定架
B4:面板接合器
C4:面板接合器+前保護蓋
無:無配件
A26:固定架
B4:面板接合器
C4:面板接合器+前保護蓋
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.