IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PMX-10-M16-1.5-R
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PMX - 高精度定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmx/pmx_r.prj},{NB=PMX-10-M16-1.5-R},{CN=PMX-10-M16-1.5-R},{B=10},{S=10.0},{M=M16x1.5},{D1=19.6},{D=30},{L1=26},{L2=9.0},{SW=17},{LOAD=4/27},{SL=7280},{MASS=62},{NDM=16.0},{P=1.500},{DX2=6.0},{DX3=1.8},{LX=3.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PMX-R - 定位销 无锁紧螺帽 拉环型
明细表
PMX-10-M16-1.5-R
CN
型号
PMX-10-M16-1.5-R
PMX-10-M16-1.5-R
B
直径 B
10
10
S
尺寸 s
10.0
10.0
mm
M
螺纹直径
M16x1.5
M16x1.5
D1
直径 D1
19.6
19.6
mm
D
直径 D
30
30
mm
L1
尺寸 L1
26
26
mm
L2
尺寸 L2
9.0
9.0
mm
SW
对边距离
17
17
mm
LOAD
负载(N) min./max.
4/27
4/27
SL
Shear load
7280
7280
N
MASS
质量
62
62
g
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.