IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FUAFS-40-M8-25-B0-X
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FUAFS-B0-X - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuafs_b0_x/fuafs_b0_x.prj},{NB=FUAFS-40-M8-25-B0-X (0-0)},{MC=FUAFS-40-M8-25-B0-X},{D1=40},{NDM=8},{H1=2.0},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1602},{PARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-B0-X},{EGPARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-B0-X},{JDPARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-B0-X},{ITEMID=41-40-M8-25-B0-X},{NORMNR=GN 41},{D2=M8},{H33=11},{H44=-},{FORM=B0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='S','SK','X'},{L1=-},{L11='40','50','63'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=25},{SW77=14},{TT=8},{D3=5.4},{D4=-},{H11=2.0},{H22=1.5},{H55=-},{H66=3.5},{L44=-},{L55=-},{M=30},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=parts/gn_41_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{WINKEL=0},{L6=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FUAFS-B0-X - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
明细表
FUAFS-40-M8-25-B0-X
MC
Model Code
FUAFS-40-M8-25-B0-X
FUAFS-40-M8-25-B0-X
WINKEL
°
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
FORM
Form
B0
AUSF
Type
X
L7
25
25
mm
SW7
14
14
mm
T
8
8
mm
D3
5.4
5.4
mm
H1
2.0
2.0
mm
M
30
30
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...