IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FUAML-40-M8-40-B0-S
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FUAML-B0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuaml_b0_s/fuaml_b0_s.prj},{NB=FUAML-40-M8-40-B0-S},{CN=FUAML-40-M8-40-B0-S},{D=40},{M=M8},{H=11},{H1=2.0},{D1=5.4},{C=30},{SW1=17},{SW2=-},{L1=-},{LM=40},{TYPE=B0},{TYPE2=S},{PPATH=parts/fuaml_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 88
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FUAML-B0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
明细表
FUAML-40-M8-40-B0-S
CN
Catalog number
FUAML-40-M8-40-B0-S
FUAML-40-M8-40-B0-S
D
Diameter D
40
40
mm
M
Thread
M8
M8
PITCH
Thread pitch
1.25
1.25
H
Height H
11
11
mm
H1
Height H1
2.0
2.0
mm
D1
Diameter d
5.4
5.4
mm
C
Dimension C
30
30
mm
SW1
Dimension SW1
17
mm
SW2
Dimension SW2
-
-
mm
L1
Dimension L1
-
-
mm
LM
Length of thread
40
40
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...