IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099-35-071020116
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
旋转柱塞, 插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/sperrriegel_verschlussriegel/03099-35_asmtab.prj},{NB=03099-35-0710201161},{B=21.5},{B1=9.5},{D=10},{D2=24.8},{F=2.8},{H=12},{L=82.3},{L1=51.0},{L3=30},{F2=60},{SW1=22},{SW2=30},{GEW=0.2580},{TYP1=1},{NDM=20},{ST=1.50},{TYP=1},{TYP4=40},{TYP3=1},{XA=80.500},{BEST=03099-35-071020116},{MATERIAL=Stahl},{FORM=D},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{FARBE1=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Riegelkappe, mit Kontermutter},{D1=M20X1,5},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495702766},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03099-35 - 钢制凸轮旋柄柱塞 带内导轨
明细表
03099-35-071020116
BEST
订货号
03099-35-071020116
03099-35-071020116
MATERIAL
材料
钢制
POS
序号
entspannte Position
gespannte Position
entspannte Position
gespannte Position
FORM
样式
D
D
FARBE
颜色
黄色 RAL 1021
黄色 RAL 1021
AUSF
规格
mit Riegelkappe, mit Kontermutter
mit Riegelkappe, mit Kontermutter
B
高度
21.5
21.5
mm
B1
宽度
9.5
9.5
mm
D
直径
10
10
mm
D1
直径
M20X1,5
M20X1,5
mm
D2
直径
24.8
24.8
mm
F
倒角 x 30°
2.8
2.8
mm
H
高度
12
12
mm
L
长度
82.3
82.3
mm
L1
长度
51.0
51.0
mm
L3
长度
30
30
mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
20
20
N
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
60
60
N
SW1
22
22
mm
SW2
30
30
mm
GEW
重量约
0.2580
0.2580
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495702766
4059495702766
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
22070 - 灰口铸铁三角皮带轮 用于使用锥面紧固衬套进行装配
norelem
26.06.2024
03099-35_1 - 不锈钢凸轮旋柄柱塞 带内导轨
norelem
30.05.2024
Show more