IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22254-30120516026
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22254_1.prj},{NB=22254-30120516026},{ZZ=26},{D=110.2},{D1=105.36},{D2=85},{D3=20},{B1=7},{B3=34.9},{L=55},{C=1.3},{R=13},{GEW=2.7920},{EAN=4059495472515},{TYP=0},{XC=1.300},{XD=6.350},{XF=1.800},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=22254-30120516026},{ISONR=08B-2},{TZOLL=1/2X5/16},{TMM=12,7X7,75},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 39
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
22254 - 单排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
明细表
22254-30120516026
BEST
订货号
22254-30120516026
22254-30120516026
ISONR
ISO 编号
08B-2
TZOLL
节距 英寸
1/2X5/16
TMM
节距 mm
12,7X7,75
mm
ZZ
齿数
26
26
D
直径
110.2
110.2
mm
D1
直径
105.36
105.36
mm
D2
直径
85
85
mm
D3
直径
20
20
mm
B1
宽度
7
mm
B3
长度
34.9
mm
L
长度
55
55
mm
C
间距
1.3
mm
R
半径
13
mm
GEW
重量约
2.7920
2.7920
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84834080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495472515
4059495472515
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.