您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
W2513FS-2-C5T25
NSK
Ball Screws
S series
Dia (25-50)
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_usa/ball_screws/s_series/dia25_50/s_dia25_lead25_lsft_asmtab.prj},{NB=W2513FS-2-C5T25_1350-1650-630},{L0=1350},{STROKE=630},{PPATH=parts/s_dia25_lead20_asmtpl.prj},{L=25.000},{TL=1650}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
Dia 25, Lead 25 (LSFT)
Bill of material
W2513FS-2-C5T25
PN
Order number
W2513FS-2-C5T25
W2513FS-2-C5T25
L0
Screw shaft length
1350
1350
mm
STROKE
Position of Nut
mm
Enter value for STROKE
Position of Nut
mm
cm
inch
ft
確定
TL
Total length
1650
1650
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...