IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5372.626(2)
Rittal
IT 基础设施
IT箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/vx_it_62x_asmtab.prj},{NB=5372.626(2)},{BEST=5372.626},{TD=626},{SD=1},{B=700},{H=2000},{CDH1=65.5},{CDH2=2000.5},{CDB1=349.5},{CDB2=349.5},{CDT1=621.500},{CDT2=604.000},{T=1200},{HE=42},{PL1=0.0},{PL3=0},{PVV=3},{PVH=3},{TS=1},{TSO=1},{VEM=1},{MSU=1},{EA1=147.75},{EA2=720},{VER=1},{VERS=2},{DB=1},{BW=0},{FLB=0},{ZOLL=1},{SW=0},{RW=0},{SC=0},{BB=1},{GEW=MIN},{B6=438},{B7=535},{B3=1200},{B1=600},{B2=512},{H1=2200},{H2=100},{H3=2112},{H4=0},{T3=600},{T1=1200},{T2=1112},{VV=MIN},{DIST19=745},{Y=405.500},{YY=237.250},{X4=MIN},{TT=MIN},{VER1=MIN},{X1=MIN},{X2=MIN},{X3=MIN},{X=MIN},{SS=MIN},{BEZ1=VX IT Rack standard RAL 7035},{BEZ2=42 HE mit Sichttür, geschlossen},{FARBE=RAL 7035},{FARBE1=RAL 7035},{DETAIL=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT Rack standard - with glazed door, closed
明细表
5372.626(2)
BEST
Part number
5372.626
5372.626
DETAIL
低
中等
高
very high
低
中等
高
very high
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack standard RAL 7035
BEZ2
Designation 2
42 U with glazed door, closed
42 U with glazed door, closed
B
重量
700
700
mm
H
高度
2000
2000
mm
T
深度
1200
1200
mm
HE
HE/U
42
42
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...