IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9676.700
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Flat-PLS
Flat-PLS Anschlusselemente
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/anschlusselemente/anschlussplatten_m12_16_asmtab.prj},{NB=9676.700},{BEST=9676.700},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s335},{BEZ1=Flat-PLS},{BEZ2=M12},{L=30},{MD=40},{MDS=20},{VE=1},{VERS=1},{PPATH=assemblies/anschlussplatten_m12_16_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.620}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Connection plates with studs M12/16 - for Flat-PLS
明细表
9676.700
BEST
型号
9676.700
9676.700
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
For system
Flat-PLS
BEZ2
Terminal stud
M12
M12
L
Stud length
30
mm
MD
Rated torque Terminal stud
40
Nm
MDS
Rated torque Screw M10
20
Nm
VE
包装 (件)
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.620
0.620
kg
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.