IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9674.164
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Flat-PLS
系统固定件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/systembefestigung/dach_bodenbereich.prj},{NB=9674.164},{BEST=9674.164},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s332},{BEZ1=Systembefestigung Flat.PLS 100},{BEZ2=165 mm Mittenabstand},{VE=2},{VERS=2},{DETAIL=1},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=2.404}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
System attachment - in the roof/base
明细表
9674.164
BEST
Model No.
9674.164
9674.164
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
System attachment Flat-PLS 100
System attachment Flat-PLS 100
BEZ2
Designation 2
165 mm centre distance
165 mm centre distance
VE
Packs of
2
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
2.404
2.404
kg
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.