IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.650
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/sv_abdeckstreifen.prj},{NB=9677.650},{BEST=9677.650},{VERS=MIN},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Abdeckstreifen},{BEZ2=für Berührungsschutzabdeckung (Sammelschienensystem)},{B=100},{H=67},{VE=3 St.},{GEW=0.057},{INFOPAGE=nh2016_s109},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-14-24-13},{CNSETIM40=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
封条 - for contact hazard protection cover
明细表
9677.650
BEST
Part number
9677.650
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
封条
BEZ2
名称2
for contact hazard protection (busbar system)
B
宽度
100
mm
H
高度
67
mm
VE
包装
3 Pcs.
GEW
重量
0.057
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-14-24-13
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.