IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.640
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/sv_beruehrungsschutz_schrank_asmtab.prj},{NB=9677.640},{BEST=9677.640},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{DETAIL=1},{BEZ1=SV Berührungsschutzabdeckung für Schrankverbindung},{B=600},{VE=1 St.},{GEW=0.990},{PPATH=assemblies/sv_beruehrungsschutz_schrank_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-14-24-14},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cover plate, contact hazard protection - for enclosure connection (with and without busbar connectors)
明细表
9677.640
BEST
Part number
9677.640
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
SV Cover plate, contact hazard protection for enclosure connection
GEW
重量
0.990
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-24-14
CNSECLASS80
27-14-24-14
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.