IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9677.430
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Ri4Power,185 mm
NH 条形熔断器开关 - 附件 185 mm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/v_anschlussklemmen_asmtab.prj},{NB=9677.430},{BEST=9677.430},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=SV V-Anschlussklemme für NH-Si-Lastschaltleiste Gr.1/2 (185mm)},{VE=3 St.},{GEW=0.000},{PPATH=assemblies/v_anschlussklemmen_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-11-46},{CNSECLASS80=27-14-11-46},{CNSETIM40=},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
V connection terminals - for NH slimline fuse-switch disconnectors
明细表
9677.430
BEST
Part number
9677.430
9677.430
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
V connection terminals for NH slimline fuse-switch disconnector size 1/2 (185mm)
V connection terminals for NH slimline fuse-switch disconnector size 1/2 (185mm)
VE
包装
3
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-11-46
CNSECLASS80
27-14-11-46
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.