IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3378.100(2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
Components not active in the portfolio
液体冷却
空气/水热交换器
液体冷却柜(LCP)
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2017年5月9日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
3378.200(2)
Rittal
20.07.2021
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/3_fluessigkeits/3_lww/3_lcp/3378_na_asmtab.prj},{NB=3378.100(2)},{BEST=3378.100},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Liquid Cooling Package},{BEZ2=Leistungsklasse: 10 kW},{B=300},{B2=297},{B3=212},{H=2000},{HH=2000},{H3=1912},{H4=1977.5},{T=600},{T3=512},{GL=10000W},{SP=230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz},{RE=Basiscontroller},{INFOPAGE=hb34_s360},{VERS=0},{VER=1},{GEW=121.000},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{PPATH=../../../../3_fluessigkeits/3_lww/3_lcp/assemblies/3378_asmtpl.prj},{EOL=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3378 (NA) - Liquid Cooling Package - Performance Class 10 kW
明细表
3378.100(2)
BEST
Model No.
3378.100
3378.100
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Liquid Cooling Package
BEZ2
名称2
Performance Class: 10 kW
B
宽度
300
mm
H
高度
2000
mm
T
深度
600
600
mm
GL
total capacity
10000W
SP
rated operating voltage
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Basic controller
GEW
重量
121.000
121.000
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.