IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
153030653
Schmersal
12 - Sonderreihen End- und Positionsschalter
Bandschieflauf- und Niveauschalter
Baureihe BS655 und BS656
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{schmersal/12/12_3/12_3_3/12_3_3_1/bs_b30_50_90_rva.prj},{NB=153030653},{HERS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TBZ=BS-B30-150-RVA},{BESTNR=153030653},{KBSB=Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm},{CNSEAN=4030661535937},{EXZONE=-},{ZSZT=-},{B10OFF=-},{KONTAKTE=-},{LTSF=-},{ANSS=-},{SCTZ=-},{GEW=340},{ECLSS=27270612},{INFO=Datenblatt},{OPTION=3},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
BS-B30/B50/B90-150-RVA - Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30, 50, 90 mm
Bill of material
153030653
HERS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TBZ
Typbezeichnung
BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA
BESTNR
Bestellnummer
153030653
153030653
KBSB
Kurzbeschreibung
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
CNSEAN
EAN
4030661535937
4030661535937
ECLSS
eCl@ss v.11.0
27270612
INFO
Info
Datenblatt
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.