IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
AKP-LB09E-N02
SMC Corporation
流量控制元件
相关附属元件
AKP 带残压排气功能的先导单向阀/紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_lb_inch.prj},{NB=AKP-LB09E-N02},{DD1=8},{DD2X=7.93750},{D1=2.9},{D2=15.2},{D3=15.2},{D4=18.5},{L1=65.5},{L2=56.8},{L3=46.7},{L4=26.8},{L5=36.4},{L6=27.2},{L66=27.20},{L7=36.4},{L8=27.2},{L88=27.2},{L9=7.940},{H1=30.3},{H2=25.9},{H3=16.4},{M1=18.7},{M2=18.7},{WEIGHT=76},{BL=30.300},{CL=55.900},{TL=10.500},{BW1=18.000},{BL1=19.000},{BW2=17.200},{BL2=0.800},{CW1=18.400},{CL1=21.900},{CW2=19.000},{CL2=1.500},{CW3=18.400},{CL3=8.400},{CW4=17.600},{CL4=0.000},{CW5=13.800},{CL5=0.100},{CW6=17.000},{CL6=18.500},{CW7=8.000},{CL7=0.900},{T1W1=13.500},{T1L1=1.500},{T1W2=9.000},{T1L2=1.500},{T1W3=15.200},{T1L3=12.200},{B1=2.000},{T1W4=11.000},{T1L4=0.000},{T2W1=13.500},{T2L1=1.500},{T2W2=9.000},{T2L2=1.500},{SEAL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AKP-LB_INCH - 水平型/弯头型 (英寸)
明细表
AKP-LB09E-N02
GUI
AKP-LB09E-N02*
AKP-LB09E-N02*
MODEL
型号
AKP-LB09E-N02
AKP-LB09E-N02
OD
适用气管外径
5/16''
5/16''
FUNCTION
残压排气按钮
(E) 是
(E) 是
THREAD
螺纹种类
NPT1/4
NPT1/4
SEAL
密封方式
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
DD1
8
8
mm
DD2
5/16''
5/16''
D1
2.9
2.9
mm
D2
15.2
15.2
mm
D3
15.2
15.2
mm
D4
18.5
18.5
mm
L1
65.5
65.5
mm
L2
56.8
56.8
mm
L3
46.7
46.7
mm
L4
26.8
26.8
mm
L5
36.4
36.4
mm
L6
27.2
27.2
mm
L7
36.4
36.4
mm
L8
27.2
27.2
mm
L9
六角对边
7.940
7.940
mm
H1
30.3
30.3
mm
H2
25.9
25.9
mm
H3
16.4
16.4
mm
M1
18.7
18.7
mm
M2
18.7
18.7
mm
WEIGHT
76
76
g
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.